chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Analogsignaltrenner
IMC-AO-11EX-I/L
Bestell-ID-Nr. 7560006
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
276,60 €
Artikel gesamt
276,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Interfacetechnik
Analogsignaltrenner
IMC-AO-11EX-I/L
Technische Daten
Schutzart
IP67
Zulassungen
ATEX, cFMus, IECEx, TR CU
Elektrischer Anschluss
M12-Flanschanschluss
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Spannungsversorgung
loop-powered
Kanalanzahl
1
Ex-Ausführung
Ja
Signaltyp
Analogausgang
Nennspannung
Loop-powered
Zulassungen
ATEX, IECEx, TR CU
Hauptfunktionen
Zulassungen
ATEX, IECEx, TR CU
Kanalanzahl
1
Signaltyp
Analogausgang
Nennspannung
Loop-powered