chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Messumformer-Speisetrenner
IM12-AI01-1I-1IU-HPR/24VDC/CC
Bestell-ID-Nr. 7580334
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
270,00 €
Artikel gesamt
270,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Interfacetechnik
Analogsignaltrenner
IM12-AI01-1I-1IU-HPR/24VDC/CC
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
ATEX, cULus
Elektrischer Anschluss
abziehbare Federzugklemmen, 2-polig
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Spannungsversorgung
24 VDC
Kanalanzahl
1
Ex-Ausführung
Nein
Signaltyp
Analogeingang (HART transparent)
Nennspannung
Power-Bridge 24 VDC
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Zulassungen
cULus
Kanalanzahl
1
Signaltyp
Analogeingang (HART transparent)
Nennspannung
Power-Bridge 24 VDC