chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
IMX12-AO01-1I-1I-H0/24VDC/CC | TURCK – Your Global Automation Partner
Analogsignaltrenner
IMX12-AO01-1I-1I-H0/24VDC/CC
Bestell-ID-Nr. 7580403
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
ATEX, IECEx, NEPSI, INMETRO, TR CU
Elektrischer Anschluss
abziehbare Federzugklemmen, 2-polig
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Spannungsversorgung
24 VDC
Kanalanzahl
1
Ex-Ausführung
Ja
Signaltyp
Analogausgang (HART transparent)
Nennspannung
24 VDC
Zulassungen
ATEX
Hauptfunktionen
Zulassungen
ATEX
Kanalanzahl
1
Signaltyp
Analogausgang (HART transparent)
Nennspannung
24 VDC
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
242,70 €
home
Turck-Shop
Interfacetechnik
Analogsignaltrenner
IMX12-AO01-1I-1I-H0/24VDC/CC
Artikel gesamt
242,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren