chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
IM12-AO01-1I-1I-HPR/24VDC | TURCK – Your Global Automation Partner
Analogsignaltrenner
IM12-AO01-1I-1I-HPR/24VDC
Bestell-ID-Nr. 7580420
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
ATEX, cULus
Elektrischer Anschluss
abziehbare Schraubklemmen, 2-polig
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Spannungsversorgung
24 VDC
Kanalanzahl
1
Ex-Ausführung
Nein
Signaltyp
Analogausgang (HART transparent)
Nennspannung
Power-Bridge 24 VDC
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Zulassungen
cULus
Kanalanzahl
1
Signaltyp
Analogausgang (HART transparent)
Nennspannung
Power-Bridge 24 VDC
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
242,30 €
home
Turck-Shop
Interfacetechnik
Analogsignaltrenner
IM12-AO01-1I-1I-HPR/24VDC
Artikel gesamt
242,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren