chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Analogsignaltrenner
IM12-AO01-2I-2I-HPR/24VDC
Bestell-ID-Nr. 7580424
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
302,60 €
Artikel gesamt
302,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Interfacetechnik
Analogsignaltrenner
IM12-AO01-2I-2I-HPR/24VDC
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
ATEX, cULus
Elektrischer Anschluss
abziehbare Schraubklemmen, 2-polig
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Spannungsversorgung
24 VDC
Kanalanzahl
2
Ex-Ausführung
Nein
Signaltyp
Analogausgang (HART transparent)
Nennspannung
Power-Bridge 24 VDC
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Zulassungen
cULus
Kanalanzahl
2
Signaltyp
Analogausgang (HART transparent)
Nennspannung
Power-Bridge 24 VDC