chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
IM12-AO01-2I-2I-HPR/24VDC/CC | TURCK – Your Global Automation Partner
Analogsignaltrenner
IM12-AO01-2I-2I-HPR/24VDC/CC
Bestell-ID-Nr. 7580426
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
ATEX, cULus
Elektrischer Anschluss
abziehbare Federzugklemmen, 2-polig
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Spannungsversorgung
24 VDC
Kanalanzahl
2
Ex-Ausführung
Nein
Signaltyp
Analogausgang (HART transparent)
Nennspannung
Power-Bridge 24 VDC
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Zulassungen
cULus
Kanalanzahl
2
Signaltyp
Analogausgang (HART transparent)
Nennspannung
Power-Bridge 24 VDC
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
302,60 €
home
Turck-Shop
Interfacetechnik
Analogsignaltrenner
IM12-AO01-2I-2I-HPR/24VDC/CC
Artikel gesamt
302,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren