chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Temperatur-Messverstärker
IMX12-TI02-1TCURTDR-1I-PR/24VDC
Bestell-ID-Nr. 7580500
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
322,10 €
Artikel gesamt
322,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Interfacetechnik
Analogsignaltrenner
IMX12-TI02-1TCURTDR-1I-PR/24VDC
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSI
Elektrischer Anschluss
abziehbare Schraubklemmen, 2-polig
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Spannungsversorgung
24 VDC
Kanalanzahl
1
Ex-Ausführung
Ja
Signaltyp
Temperatureingang
Nennspannung
Power-Bridge 24 VDC
Zulassungen
ATEX
Hauptfunktionen
Zulassungen
ATEX
Kanalanzahl
1
Signaltyp
Temperatureingang
Nennspannung
Power-Bridge 24 VDC