chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
IM12-TI02-2TCURTDR-2I-CPR/24VDC | TURCK – Your Global Automation Partner
Temperatur-Messverstärker
IM12-TI02-2TCURTDR-2I-CPR/24VDC
Bestell-ID-Nr. 7580529
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
ATEX, cULus
Elektrischer Anschluss
abziehbare Schraubklemmen, 2-polig
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Spannungsversorgung
24 VDC
Kanalanzahl
2
Ex-Ausführung
Nein
Signaltyp
Temperatureingang
Nennspannung
Power-Bridge 24 VDC
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Zulassungen
cULus
Kanalanzahl
2
Signaltyp
Temperatureingang
Nennspannung
Power-Bridge 24 VDC
home
Turck-Shop
Interfacetechnik
Analogsignaltrenner
IM12-TI02-2TCURTDR-2I-CPR/24VDC
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
339,20 €
Artikel gesamt
339,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren