chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Schaltschrankwächter
IMX12-CCM05-MTI-1I2T-HC/L
Bestell-ID-Nr. 100030579
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
374,60 €
Artikel gesamt
374,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
ATEX, IECEx
Elektrischer Anschluss
abziehbare Schraubklemmen, 2-polig
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Spannungsversorgung
24 VDC
Ex-Ausführung
Ja
Nennspannung
24 VDC
Zulassungen
ATEX, IECEx
Hauptfunktionen
Zulassungen
ATEX, IECEx
Elektrischer Anschluss
abziehbare Schraubklemmen, 2-polig
Nennspannung
24 VDC
home
Turck-Shop
Interfacetechnik
Schaltschrank-Überwachung
IMX12-CCM05-MTI-1I2T-HC/L