chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
IMXK12-DI01-1S-1R-0/24VDC | TURCK – Your Global Automation Partner
Trennschaltverstärker
IMXK12-DI01-1S-1R-0/24VDC
Bestell-ID-Nr. 100000679
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
ATEX, IECEx, cULus
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Spannungsversorgung
24 VDC
Kanalanzahl
1
Ex-Ausführung
Ja
Signaltyp
Digitaleingang
Nennspannung
24 VDC
Zulassungen
ATEX
Digitalausgang
Relaisausgang
Hauptfunktionen
Zulassungen
ATEX
Kanalanzahl
1
Signaltyp
Digitaleingang
Nennspannung
24 VDC
home
Turck-Shop
Interfacetechnik
Trennbarrieren
IMXK12-DI01-1S-1R-0/24VDC
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
105,30 €
Artikel gesamt
105,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren