chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Trennschaltverstärker
IMXK12-DI01-1S-1T-0/24VDC/CC
Bestell-ID-Nr. 100000682
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
108,90 €
Artikel gesamt
108,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Interfacetechnik
Trennbarrieren
IMXK12-DI01-1S-1T-0/24VDC/CC
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
ATEX, IECEx, cULus
Elektrischer Anschluss
abziehbare Federzugklemmen, 2-polig
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Spannungsversorgung
24 VDC
Kanalanzahl
1
Ex-Ausführung
Ja
Signaltyp
Digitaleingang
Nennspannung
24 VDC
Zulassungen
ATEX
Digitalausgang
Transistorausgang
Hauptfunktionen
Zulassungen
ATEX
Kanalanzahl
1
Signaltyp
Digitaleingang
Nennspannung
24 VDC