chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Trennschaltverstärker
IMX18-DI03-4S-5R-S/24VDC/CC
Bestell-ID-Nr. 100028615
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
283,60 €
Artikel gesamt
283,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Interfacetechnik
Trennbarrieren
IMX18-DI03-4S-5R-S/24VDC/CC
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
ATEX, IECEx
Elektrischer Anschluss
abziehbare Federzugklemmen, 3-polig
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Spannungsversorgung
24 VDC
Kanalanzahl
4
Ex-Ausführung
Ja
Signaltyp
Digitaleingang
Nennspannung
24 VDC
Zulassungen
ATEX
Digitalausgang
Relaisausgang
Hauptfunktionen
Zulassungen
ATEX
Kanalanzahl
4
Signaltyp
Digitaleingang
Nennspannung
24 VDC