chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
IM18-DI03-4S-5R-SPR/24VDC/CC | TURCK – Your Global Automation Partner
Trennschaltverstärker
IM18-DI03-4S-5R-SPR/24VDC/CC
Bestell-ID-Nr. 100028620
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Elektrischer Anschluss
abziehbare Federzugklemmen, 3-polig
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Spannungsversorgung
24 VDC
Kanalanzahl
4
Ex-Ausführung
Nein
Signaltyp
Digitaleingang
Digitalausgang
Relaisausgang
Hauptfunktionen
Kanalanzahl
4
Signaltyp
Digitaleingang
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
291,40 €
Artikel gesamt
291,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Interfacetechnik
Trennbarrieren
IM18-DI03-4S-5R-SPR/24VDC/CC
Support kontaktieren