chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
IM18-DI03-4S-4T1R-SPR/24VDC | TURCK – Your Global Automation Partner
Trennschaltverstärker
IM18-DI03-4S-4T1R-SPR/24VDC
Bestell-ID-Nr. 100030005
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Elektrischer Anschluss
abziehbare Schraubklemmen, 3-polig
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Spannungsversorgung
24 VDC
Kanalanzahl
4
Ex-Ausführung
Nein
Signaltyp
Digitaleingang
Nennspannung
Power-Bridge 24 VDC
Digitalausgang
Transistorausgang
Hauptfunktionen
Kanalanzahl
4
Signaltyp
Digitaleingang
Nennspannung
Power-Bridge 24 VDC
home
Turck-Shop
Interfacetechnik
Trennbarrieren
IM18-DI03-4S-4T1R-SPR/24VDC
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
307,90 €
Artikel gesamt
307,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren