chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Koppel-Relais
IM12-CD01-2R-1U-0/L/K71
Bestell-ID-Nr. 100051441
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
88,00 €
Artikel gesamt
88,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Interfacetechnik
Trennbarrieren
IM12-CD01-2R-1U-0/L/K71
Technische Daten
Schutzart
IP20
Elektrischer Anschluss
abziehbare Schraubklemmen, 2-polig
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Spannungsversorgung
24 VDC
Kanalanzahl
1
Ex-Ausführung
Nein
Signaltyp
Digitalausgang
Nennspannung
24 VDC
Zulassungen
cULus
Digitalausgang
Strom/Spannungsbegrenztes Signal
Hauptfunktionen
Zulassungen
cULus
Kanalanzahl
1
Signaltyp
Digitalausgang
Nennspannung
24 VDC