chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Trennschaltverstärker
IM1-451-T
Bestell-ID-Nr. 7520721
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
362,60 €
Artikel gesamt
362,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Interfacetechnik
Trennbarrieren
IM1-451-T
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
TR CU
Elektrischer Anschluss
4 x 5-polige abziehbare Klemmenblöcke, verpolsicher, Schraubanschluss
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Spannungsversorgung
widerange
Kanalanzahl
4
Ex-Ausführung
Nein
Signaltyp
Digitaleingang
Nennspannung
Weitspannungsbereich
Zulassungen
TR CU
Digitalausgang
Transistorausgang
Hauptfunktionen
Zulassungen
TR CU
Kanalanzahl
4
Signaltyp
Digitaleingang
Nennspannung
Weitspannungsbereich