chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
IMC-DO-11EX/L | TURCK – Your Global Automation Partner
Ventil-Steuerbaustein
IMC-DO-11EX/L
Bestell-ID-Nr. 7560008
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Zulassungen
ATEX, IECEx, cFMus, TR CU
Elektrischer Anschluss
M12-Flanschanschluss
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Spannungsversorgung
loop-powered
Kanalanzahl
1
Ex-Ausführung
Ja
Signaltyp
Digitalausgang
Nennspannung
Loop-powered
Zulassungen
ATEX, IECEx, TR CU
Digitalausgang
Strom/Spannungsbegrenztes Signal
Hauptfunktionen
Zulassungen
ATEX, IECEx, TR CU
Kanalanzahl
1
Signaltyp
Digitalausgang
Nennspannung
Loop-powered
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
191,90 €
home
Turck-Shop
Interfacetechnik
Trennbarrieren
IMC-DO-11EX/L
Artikel gesamt
191,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren