chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
IMX12-DI03-1S-1NAM1T-PR/24VDC/CC | TURCK – Your Global Automation Partner
Trennschaltverstärker
IMX12-DI03-1S-1NAM1T-PR/24VDC/CC
Bestell-ID-Nr. 7580007
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
ATEX, IECEx, NEPSI, KOSHA, TR CU
Elektrischer Anschluss
abziehbare Federzugklemmen, 2-polig
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Spannungsversorgung
24 VDC
Kanalanzahl
1
Ex-Ausführung
Ja
Signaltyp
Digitaleingang
Nennspannung
Power-Bridge 24 VDC
Zulassungen
ATEX, IECEx, NEPSI, KOSHA, TR CU
Digitalausgang
Namur und Transistorausgang
Hauptfunktionen
Zulassungen
ATEX, IECEx, NEPSI, KOSHA, TR CU
Kanalanzahl
1
Signaltyp
Digitaleingang
Nennspannung
Power-Bridge 24 VDC
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
157,50 €
home
Turck-Shop
Interfacetechnik
Trennbarrieren
IMX12-DI03-1S-1NAM1T-PR/24VDC/CC
Artikel gesamt
157,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren