chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Trennschaltverstärker
IMX12-DI01-2S-2PP-PR/24VDC
Bestell-ID-Nr. 7580025
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
184,40 €
Artikel gesamt
184,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Interfacetechnik
Trennbarrieren
IMX12-DI01-2S-2PP-PR/24VDC
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
ATEX, IECEx, cULus, NEPSI, INMETRO, KOSHA, TR CU
Elektrischer Anschluss
abziehbare Schraubklemmen, 2-polig
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Spannungsversorgung
24 VDC
Kanalanzahl
2
Ex-Ausführung
Ja
Signaltyp
Digitaleingang
Nennspannung
Power-Bridge 24 VDC
Zulassungen
ATEX, IECEx, cULus, NEPSI, INMETRO, SIL, KOSHA
Digitalausgang
Push-Pull-Ausgang
Hauptfunktionen
Zulassungen
ATEX, IECEx, cULus, NEPSI, INMETRO, SIL, KOSHA
Kanalanzahl
2
Signaltyp
Digitaleingang
Nennspannung
Power-Bridge 24 VDC