chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Trennschaltverstärker
IM12-DI03-1S-2R-SPR/24VDC/CC
Bestell-ID-Nr. 7580031
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
138,40 €
Artikel gesamt
138,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Interfacetechnik
Trennbarrieren
IM12-DI03-1S-2R-SPR/24VDC/CC
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
ATEX, cULus
Elektrischer Anschluss
abziehbare Federzugklemmen, 2-polig
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Spannungsversorgung
24 VDC
Kanalanzahl
1
Ex-Ausführung
Nein
Signaltyp
Digitaleingang
Nennspannung
Power-Bridge 24 VDC
Zulassungen
cULus
Digitalausgang
Relaisausgang
Hauptfunktionen
Zulassungen
cULus
Kanalanzahl
1
Signaltyp
Digitaleingang
Nennspannung
Power-Bridge 24 VDC