chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
IM12-DI01-2S-2PP-PR/24VDC/CC | TURCK – Your Global Automation Partner
Trennschaltverstärker
IM12-DI01-2S-2PP-PR/24VDC/CC
Bestell-ID-Nr. 7580047
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
ATEX, cULus
Elektrischer Anschluss
abziehbare Federzugklemmen, 2-polig
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Spannungsversorgung
24 VDC
Kanalanzahl
2
Ex-Ausführung
Nein
Signaltyp
Digitaleingang
Nennspannung
Power-Bridge 24 VDC
Zulassungen
cULus
Digitalausgang
Push-Pull-Ausgang
Hauptfunktionen
Zulassungen
cULus
Kanalanzahl
2
Signaltyp
Digitaleingang
Nennspannung
Power-Bridge 24 VDC
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
148,60 €
home
Turck-Shop
Interfacetechnik
Trennbarrieren
IM12-DI01-2S-2PP-PR/24VDC/CC
Artikel gesamt
148,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren