chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
IMX12-DO01-2U-2U-0/24VDC/CC | TURCK – Your Global Automation Partner
Ventil-Steuerbaustein
IMX12-DO01-2U-2U-0/24VDC/CC
Bestell-ID-Nr. 7580107
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
ATEX, IECEx, cULus, INMETRO, TR CU
Elektrischer Anschluss
abziehbare Federzugklemmen, 2-polig
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Spannungsversorgung
24 VDC
Kanalanzahl
2
Ex-Ausführung
Ja
Signaltyp
Digitalausgang
Nennspannung
24 VDC
Zulassungen
ATEX
Digitalausgang
Strom/Spannungsbegrenztes Signal
Hauptfunktionen
Zulassungen
ATEX
Kanalanzahl
2
Signaltyp
Digitalausgang
Nennspannung
24 VDC
home
Turck-Shop
Interfacetechnik
Trennbarrieren
IMX12-DO01-2U-2U-0/24VDC/CC
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
204,00 €
Artikel gesamt
204,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren