chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
IMX12-FI01-2SF-2I-CPR/24VDC | TURCK – Your Global Automation Partner
Frequenzmessumformer / Puls-Counter
IMX12-FI01-2SF-2I-CPR/24VDC
Bestell-ID-Nr. 7580208
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU
Elektrischer Anschluss
abziehbare Schraubklemmen, 2-polig
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Spannungsversorgung
24 VDC
Kanalanzahl
2
Ex-Ausführung
Ja
Signaltyp
Frequenzeingang
Nennspannung
Power-Bridge 24 VDC
Zulassungen
ATEX
Hauptfunktionen
Zulassungen
ATEX
Kanalanzahl
2
Signaltyp
Frequenzeingang
Nennspannung
Power-Bridge 24 VDC
home
Turck-Shop
Interfacetechnik
Trennbarrieren
IMX12-FI01-2SF-2I-CPR/24VDC
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
354,70 €
Artikel gesamt
354,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren