chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Koppel-Relais
IMX12-CD01-2R-2U-0/L/CC
Bestell-ID-Nr. 7580621
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
97,90 €
Artikel gesamt
97,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Interfacetechnik
Trennbarrieren
IMX12-CD01-2R-2U-0/L/CC
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
ATEX, IECEx, NEPSI
Elektrischer Anschluss
abziehbare Federzugklemmen, 2-polig
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Spannungsversorgung
loop-powered
Kanalanzahl
2
Ex-Ausführung
Ja
Signaltyp
Digitalausgang
Nennspannung
24 VDC
Zulassungen
IECEx
Digitalausgang
Strom/Spannungsbegrenztes Signal
Hauptfunktionen
Zulassungen
IECEx
Kanalanzahl
2
Signaltyp
Digitalausgang
Nennspannung
24 VDC