chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Zubehör
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC
Bestell-ID-Nr. 7580611
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
112,70 €
Artikel gesamt
112,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Interfacetechnik
Zubehör
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
ATEX, IECEx, NEPSI
Elektrischer Anschluss
abziehbare Federzugklemmen, 2-polig
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Spannungsversorgung
24 VDC
Parallelbetrieb
ja, über Dioden
Zubehörart
Einspeisemodul
Power Good Output
Ja
Kanalanzahl
1
Ex-Ausführung
Nein
Nennspannung
Power-Bridge 24 VDC
Zulassungen
ATEX, IECEx, NEPSI
Hauptfunktionen
Zubehörart
Einspeisemodul
Zulassungen
ATEX, IECEx, NEPSI
Kanalanzahl
1
Schutzart
IP20
Nennspannung
Power-Bridge 24 VDC