chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Notabschaltung
SSA-EB1P-02ECQ5B
Bestell-ID-Nr. 3025301
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
164,10 €
Artikel gesamt
164,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Notausschalter
SSA-EB1P-02ECQ5B
Technische Daten
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Ausgangsfunktion
potentialfrei
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Funktion
Not-Aus-Taster, unbeleuchtet
Betriebsspannung
AC/DC
Kaskadierbar
ja
Hauptfunktionen
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Support kontaktieren