chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Notabschaltung
SSA-EB1PLGR-12ED1Q8
Bestell-ID-Nr. 3029991
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
257,10 €
Artikel gesamt
257,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Ausgangsfunktion
potentialfrei
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Funktion
Not-Aus-Taster, beleuchtet
Betriebsspannung
AC/DC
Lichtart
Rot
Kaskadierbar
ja
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Notausschalter
SSA-EB1PLGR-12ED1Q8