chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Notabschaltung
SSA-EB1P-02
Bestell-ID-Nr. 3042201
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
57,00 €
Artikel gesamt
57,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Schraubklemmanschluss
Steckverbindertyp
abziehbare Schraubklemmen
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Funktion
Not-Aus-Taster, unbeleuchtet
Lichtart
Rot
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Schutzart
IP65
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Notausschalter
SSA-EB1P-02