chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
OTBVP6QDH | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
OTBVP6QDH
Bestell-ID-Nr. 3046169
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP66
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastisches Polysulfon, Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Eingangstyp
PNP
Lichtart
IR
Anzahl der Strahlen
1
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Schutzart
IP66
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
197,20 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Notausschalter
OTBVP6QDH
Artikel gesamt
197,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren