chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
XS1RO | TURCK – Your Global Automation Partner
Sicherheitsmodul
XS1RO
Bestell-ID-Nr. 3085074
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Bauform
Klemmengehäuse
Elektrischer Anschluss
abziehbarer Klemmenblock, verpolsicher, Schraubanschluss
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Funktion
Erweiterungsmodul
Hauptfunktionen
Funktion
Erweiterungsmodul
Schutzart
IP20
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
376,00 €
Artikel gesamt
376,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitscontroller
XS1RO
Support kontaktieren