chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslaserscanner
SX5-ME70
Bestell-ID-Nr. 3807767
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
6.470,00 €
Artikel gesamt
6.470,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Leitungslänge (m)
0.25
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
40000
Abstrahlwinkel
275°
Funktion
Laserscanner
Betriebsspannung
DC
Optische Auflösung (mm)
30
Lichtart
IR
Baugröße
112.5 x 102 x 152 mm
Hauptfunktionen
Optische Auflösung (mm)
30
Max. Reichweite (mm)
40000
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslaserscanner
SX5-ME70