chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Sicherheitslichtvorhang
SGSSA2-500Q8
Bestell-ID-Nr. 3803229
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
803,00 €
Artikel gesamt
803,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtschranken
SGSSA2-500Q8
Technische Daten
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
2 x OSSD, Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
8000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
500
Optische Auflösung (mm)
500
Lichtart
IR
Baugröße
56.9 x 52 x 606.35 mm
Mit Mutingfunktion
nein
Anzahl der Strahlen
2
Hauptfunktionen
Überwachungsfeldhöhe (mm)
500
Anzahl der Strahlen
2
Optische Auflösung (mm)
500
Max. Reichweite (mm)
8000