chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Sicherheitslichtvorhang
SGSMA4-400Q12
Bestell-ID-Nr. 3803236
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
1.338,00 €
Artikel gesamt
1.338,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtschranken
SGSMA4-400Q12
Technische Daten
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
2 x OSSD, Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
8000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1200
Optische Auflösung (mm)
400
Lichtart
IR
Baugröße
56.9 x 52 x 1306.35 mm
Mit Mutingfunktion
ja
Hauptfunktionen
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1200
Optische Auflösung (mm)
400
Max. Reichweite (mm)
8000