chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Sicherheitslichtvorhang
SGSB3-400
Bestell-ID-Nr. 3803238
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
403,30 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtschranken
SGSB3-400
Technische Daten
Schutzart
IP65
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
800
Optische Auflösung (mm)
400
Lichtart
IR
Baugröße
56.9 x 52 x 880.5 mm
Anzahl der Strahlen
3
Hauptfunktionen
Überwachungsfeldhöhe (mm)
800
Anzahl der Strahlen
3
Optische Auflösung (mm)
400
Artikel gesamt
403,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren