chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLSE30-300Q5 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Personenschutz Lichtvorhang
SLSE30-300Q5
Bestell-ID-Nr. 3071237
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
18000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
300
Optische Auflösung (mm)
30
Lichtart
IR
Baugröße
45 x 36 x 372 mm
Kaskadierbar
nein
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Mit Mutingfunktion
nein
Anzahl der Strahlen
20
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
300
Anzahl der Strahlen
20
Optische Auflösung (mm)
30
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
643,00 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLSE30-300Q5
Artikel gesamt
643,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren