chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLSP30-300Q85 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Personenschutz Lichtvorhang
SLSP30-300Q85
Bestell-ID-Nr. 3071261
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Lichtvorhang
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
AL
Baugröße
45 x 36 x 372 mm
Max. Reichweite (mm)
18000
Lichtart
IR
Überwachungsfeldhöhe (mm)
300
Kaskadierbar
nein
Optische Auflösung (mm)
30
Mit Mutingfunktion
nein
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Anzahl der Strahlen
20
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
300
Optische Auflösung (mm)
30
Anzahl der Strahlen
20
Auf Lager
Listenpreis
1.494,00 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLSP30-300Q85
Artikel gesamt
1.494,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren