chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLSP14-600Q88 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Personenschutz Lichtvorhang
SLSP14-600Q88
Bestell-ID-Nr. 3072382
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
6000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
600
Optische Auflösung (mm)
14
Lichtart
IR
Baugröße
45 x 36 x 671 mm
Kaskadierbar
nein
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Mit Mutingfunktion
nein
Anzahl der Strahlen
80
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
600
Optische Auflösung (mm)
14
Anzahl der Strahlen
80
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
3.100,00 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLSP14-600Q88
Artikel gesamt
3.100,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren