chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLSP14-900Q88 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Personenschutz Lichtvorhang
SLSP14-900Q88
Bestell-ID-Nr. 3072384
Auf Lager
Listenpreis
3.947,00 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Lichtvorhang
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
AL
Baugröße
45 x 36 x 971 mm
Max. Reichweite (mm)
6000
Lichtart
IR
Überwachungsfeldhöhe (mm)
900
Kaskadierbar
nein
Optische Auflösung (mm)
14
Mit Mutingfunktion
nein
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Anzahl der Strahlen
120
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
900
Optische Auflösung (mm)
14
Anzahl der Strahlen
120
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLSP14-900Q88
Artikel gesamt
3.947,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren