chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Personenschutz Lichtvorhang
SLSCE30-1800Q8
Bestell-ID-Nr. 3072416
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
2.598,00 €
Artikel gesamt
2.598,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLSCE30-1800Q8
Technische Daten
Schutzart
IP65
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
18000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1800
Optische Auflösung (mm)
30
Lichtart
IR
Baugröße
45 x 36 x 1869 mm
Kaskadierbar
ja
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Mit Mutingfunktion
nein
Anzahl der Strahlen
120
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
ja
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1800
Anzahl der Strahlen
120
Optische Auflösung (mm)
30