chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLSCR30-600Q8 | TURCK – Your Global Automation Partner
Personenschutz Lichtvorhang
SLSCR30-600Q8
Bestell-ID-Nr. 3072426
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
18000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
600
Optische Auflösung (mm)
30
Baugröße
45 x 36 x 671 mm
Kaskadierbar
ja
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Mit Mutingfunktion
nein
Anzahl der Strahlen
40
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
ja
Überwachungsfeldhöhe (mm)
600
Optische Auflösung (mm)
30
Anzahl der Strahlen
40
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLSCR30-600Q8
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
1.480,00 €
Artikel gesamt
1.480,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren