chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SLSCR30-750Q8 | TURCK – Your Global Automation Partner
Personenschutz Lichtvorhang
SLSCR30-750Q8
Bestell-ID-Nr. 3072427
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
18000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
750
Optische Auflösung (mm)
30
Baugröße
45 x 36 x 821 mm
Kaskadierbar
ja
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Mit Mutingfunktion
nein
Anzahl der Strahlen
50
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
ja
Überwachungsfeldhöhe (mm)
750
Anzahl der Strahlen
50
Optische Auflösung (mm)
30
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLSCR30-750Q8
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
1.807,00 €
Artikel gesamt
1.807,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren