chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLSCP30-750Q88 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Personenschutz Lichtvorhang
SLSCP30-750Q88
Bestell-ID-Nr. 3072447
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
18000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
750
Optische Auflösung (mm)
30
Lichtart
IR
Baugröße
45 x 36 x 821 mm
Kaskadierbar
ja
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Mit Mutingfunktion
nein
Anzahl der Strahlen
50
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
ja
Überwachungsfeldhöhe (mm)
750
Optische Auflösung (mm)
30
Anzahl der Strahlen
50
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
3.092,00 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLSCP30-750Q88
Artikel gesamt
3.092,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren