chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
LS2LP30-1200Q88 | TURCK – Your Global Automation Partner
Personenschutz Lichtvorhang
LS2LP30-1200Q88
Bestell-ID-Nr. 3073571
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
15000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1200
Optische Auflösung (mm)
30
Lichtart
IR
Baugröße
31.8 x 25.2 x 1264 mm
Kaskadierbar
nein
Wiederanlaufsperre
ja
Mit Mutingfunktion
nein
Anzahl der Strahlen
64
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1200
Optische Auflösung (mm)
30
Anzahl der Strahlen
64
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
3.002,00 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
LS2LP30-1200Q88
Artikel gesamt
3.002,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren