chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LS2LP30-1350Q88 | TURCK – Your Global Automation Partner
Personenschutz Lichtvorhang
LS2LP30-1350Q88
Bestell-ID-Nr. 3073572
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
15000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1350
Optische Auflösung (mm)
30
Lichtart
IR
Baugröße
31.8 x 25.2 x 1414 mm
Kaskadierbar
nein
Wiederanlaufsperre
ja
Mit Mutingfunktion
nein
Anzahl der Strahlen
72
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1350
Optische Auflösung (mm)
30
Anzahl der Strahlen
72
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
LS2LP30-1350Q88
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
3.317,00 €
Artikel gesamt
3.317,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren