chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLSE14-600P8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Personenschutz Lichtvorhang
SLSE14-600P8
Bestell-ID-Nr. 3073859
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
1.250,00 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
6000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
600
Optische Auflösung (mm)
14
Lichtart
IR
Baugröße
45 x 36 x 671 mm
Kaskadierbar
nein
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Mit Mutingfunktion
nein
Anzahl der Strahlen
80
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
600
Anzahl der Strahlen
80
Optische Auflösung (mm)
14
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLSE14-600P8
Artikel gesamt
1.250,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren