chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLSR30-900P8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Personenschutz Lichtvorhang
SLSR30-900P8
Bestell-ID-Nr. 3073897
Auf Lager
Listenpreis
1.753,00 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Lichtvorhang
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
AL
Baugröße
45 x 36 x 971 mm
Max. Reichweite (mm)
18000
Überwachungsfeldhöhe (mm)
900
Kaskadierbar
nein
Optische Auflösung (mm)
30
Mit Mutingfunktion
nein
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Anzahl der Strahlen
60
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
900
Optische Auflösung (mm)
30
Anzahl der Strahlen
60
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLSR30-900P8
Artikel gesamt
1.753,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren