chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLSCE30-450P8 | TURCK – Your Global Automation Partner
Personenschutz Lichtvorhang
SLSCE30-450P8
Bestell-ID-Nr. 3073916
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
18000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
450
Optische Auflösung (mm)
30
Lichtart
IR
Baugröße
45 x 36 x 522 mm
Kaskadierbar
ja
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Mit Mutingfunktion
nein
Anzahl der Strahlen
30
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
ja
Überwachungsfeldhöhe (mm)
450
Anzahl der Strahlen
30
Optische Auflösung (mm)
30
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
867,00 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLSCE30-450P8
Artikel gesamt
867,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren