chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SLSCR14-900P8 | TURCK – Your Global Automation Partner
Personenschutz Lichtvorhang
SLSCR14-900P8
Bestell-ID-Nr. 3073930
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
6000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
900
Optische Auflösung (mm)
14
Baugröße
45 x 36 x 971 mm
Kaskadierbar
ja
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Mit Mutingfunktion
nein
Anzahl der Strahlen
120
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
ja
Überwachungsfeldhöhe (mm)
900
Anzahl der Strahlen
120
Optische Auflösung (mm)
14
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
2.313,00 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLSCR14-900P8
Artikel gesamt
2.313,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren