chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLPE14-410P8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang
SLPE14-410P8
Bestell-ID-Nr. 3083541
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Leitungslänge (m)
0.3
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
7000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
410
Optische Auflösung (mm)
14
Lichtart
IR
Baugröße
26 x 28 x 410 mm
Kaskadierbar
nein
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Mit Mutingfunktion
nein
Anzahl der Strahlen
41
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
410
Optische Auflösung (mm)
14
Anzahl der Strahlen
41
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
994,00 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLPE14-410P8
Artikel gesamt
994,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren