• Home
  • Produkte
TurckTurck Logo
personEinloggen
add_shopping_cart

Fußtext

Abonnieren Sie unseren Newsletter

mailMelden Sie sich jetzt an, um weitere Informationen zu erhalten

Legal

  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
  • Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Webshop
  • Datenschutz
  • Impressum
call

Kontakt

+49 208 4952-380

#GlobalAutomationPartner
LinkedInInstagramFacebookXTikTokYoutube

* Alle Preise zzgl. Versand- und Bearbeitungsgebühren, sofern nicht anders angegeben.

© 1999 – 2025 Hans Turck GmbH & Co. KG – Alle Rechte vorbehalten

SLPR14-270P8
SLPR14-270P8
Thumbnail for SLPR14-270P8
Thumbnail for SLPR14-270P8

Sicherheitslichtvorhang

SLPR14-270P8

Bestell-ID-Nr. 3083552
Auf Lager
PreisgruppeG1
Listenpreis1.021,00 €
  1. homeTurck-Shop
  2. Maschinensicherheit
  3. Sicherheitslichtvorhänge
  4. SLPR14-270P8
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Leitungslänge (m)
0.3
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
7000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
270
Optische Auflösung (mm)
14
Baugröße
26 x 28 x 270 mm
Kaskadierbar
nein
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Mit Mutingfunktion
nein
Anzahl der Strahlen
27

Hauptfunktionen

Kaskadierbar
nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
270
Optische Auflösung (mm)
14
Anzahl der Strahlen
27
Artikel gesamt1.021,00 €
Menge
Support kontaktieren